导轨型号 | 隔离保持器 | 标准材质规格 | 标准润滑脂 | 标准润滑方式 | 滚子 | 有 | 钢铁系列 | AFB-LF Grease | 脂润滑 |
油孔 | 一般防尘措施 | 表面处理 | 径向间隙 | 尺寸精度 | 有 | UU | AP-C, 其它 | CC0, C0, C1 | 0级(无符号), 6级(PE6), 5级(PE5), 4级(PE4) |
旋转精度 | 最低使用温度 摄氏 (°C) | 最低使用温度 华氏(°F) | 最高使用温度 摄氏(°C) | 最高使用温度 华氏(°F) | 0级(无符号), 6级(P6), 5级(P5), 4级(P4), 2级(P2) | -15 | 5 | 80 | 176 |
|