产品详细规格 : HSR 25A
导轨型号负荷方式滑块安装方向防止滚珠(滚子)脱落用保持器球保持器(滚子保持器)
滚珠4方向等负荷型从上安装

与LaCS配用可选用紧绷薄钢带/粘接薄钢带防尘罩形式密封垫片阻力值(N)各种阻力值的密封垫片
薄钢带软式伸缩护罩, LM护罩3.90UU

LM轨道安装孔专用防尘盖可配用QZ润滑装置润滑方式润滑脂品牌螺纹接口、配管接头型式
C6脂润滑, 油润滑, 其它AFA,AFB-LF,AFC,AFE,AFF,AFG,其它,仅防锈油A-M6F, B-M6F, C-M6F, LF-A, LF-B, SF-A, SF-B

预压等级精度等级标准材质规格标准润滑脂标准加脂油嘴
普通(无符号), 轻预压(C1), 中预压(C0)普通级(无符号), 高级(H), 精密级(P), 超精密级(SP), 超超精密级(UP)钢铁系列AFB-LFB-M6F

标准密封垫片可否变更为对应高温的型号滑块表面处理轨道表面处理带齿条
UU, SS可配用AP-CF, AP-C, AP-HC, 其它AP-CF, AP-C, AP-HC, 其它

轨道安装方式导轨制动器最低使用温度 摄氏(°C)最低使用温度 华氏(°F)最高使用温度 摄氏(°C)
螺栓固定-15580

最高使用温度 华氏(°F)长期免维护可拼接轨道
176支持

详细数据
尺寸图/尺寸表 sc_a01_194.pdf