产品详细规格 : BNS 2020
载荷钢球圈列数DN值预压预压方法导轨型号
1row × 1.80圈70000大球径滚珠

丝杠轴加工方式球保持器轴的花键部分中空轴轴承支撑座固定侧的推荐方式
精密

轴承支撑座支撑侧的推荐方式螺母种类螺纹方向间隔钢球轴方向刚性(N/μm)
单一螺帽右螺纹150.0

螺纹条数防尘措施支撑部轴承防尘措施防尘罩形式W清洁环
1无, UU软式伸缩护罩, 螺杆护罩

与QZ润滑装置配用有无油孔螺纹接口、配管接头型式标准材质规格标准润滑脂
钢铁系列AFB-LF

标准润滑方式标准密封垫片可否变更为对应高温的型号花键型号滚珠花键预压等级
脂润滑不可配用LTR轻预压 (CL)

滚珠花键的精度螺母表面处理轴表面处理最低使用温度 摄氏 (°C)最低使用温度 华氏(°F)
高级(H)AP-CF, AP-C, AP-HC, 其它AP-CF, AP-C, AP-HC, 其它-155

最高使用温度 摄氏(°C)最高使用温度 华氏(°F)丝杠轴端未加工(有/无)
80176

详细数据
尺寸图/尺寸表 sc_a15_294.pdf