Produkte > Kugelgewindetriebe

Caged Technology

Typ SBN-V


Durch die Kugelumlenkung werden die Kugeln tangential zur Bewegungsrichtung aufgefangen. Zusätzlich wurden die Umlenkeinheit verstärkt und der DN-Wert auf 160.000 angehoben (kleiner Typ: 130.000).

High-speed Kugelgewindetrieb SBN


Die SBN erreicht hohe Drehzahlen mit einem DN-Wert von 130.000 durch einen Kugelumlauf mit optimierter, lippenloser Kugelaufnahme in tangentialer Richtung.

Kleine Typ SBK


Da die Vorspannung durch Steigungsversatz erzeugt wird, wobei zwei Laufrillenreihen der Kugelgewindemutter versetzt werden, ist eine kompakte Ausführung möglich.

Kompakte Typen SDA-V/SDA-VZ


Ein Kugelgewindetrieb mit neu entwickelten Zirkulationskomponenten für eine ideale Zirkulationsstruktur der Kugeln. (Maximaler DN-Wert: 160.000). Die Abmessungen der Mutter entsprechen (ISO3408-2). Zudem konnte dank der neu entwickelten Dünnfilmdichtung die Länge der Mutter reduziert und so ein kompakteres Design der Komponente erreicht werden. Dies ist die vollkugelige Ausführung des Modells SDA-V. (Maximaler DN-Wert: 130.000)

Hochbelastbarer Kugelgewindetrieb HBN


Kugelgewindetrieb für hohe Belastung mit mehr als doppelt so hohen Tragzahlen wie konventionelle Typen.

Hohe Tragzahl, Hohe Verfahrgeschwindigkeit typ SBKH


Der Typ SBKH kann bei hoher axialer Belastung hohe Verfahrgeschwindigkeiten erreichen (max. 92 m/min).

Präzisions-Kugelgewindetriebe

Typ BIF-V


Bei diesem kompakten und leichtgängigen Typ wird die Vorspannung mittels eines Steigungsversatzes innerhalb der Mutter erzeugt. Das Axialspiel wird auf einen negativen Wert eingestellt (Vorspannung).

Typ DIK mit Vorspannung


Bei diesem kompakten und leichtgängigen Typ wird die Vorspannung durch einen Steigungsversatz innerhalb der Mutter erzeugt.

Typ DIR mit Rotationsmutter


Dieser Typ besteht aus einer kompakten Rotationsmutter mit integriertem Stützlager. Das Stützlager besteht aus einem zweireihigen Schrägkugellager mit einem Kontaktwinkel von jeweils 45°.

Typ BNFN-V


Die am häufigsten verwendete Ausführung, bei der die Vorspannung zur Vermeidung eines Umkehrspiels durch ein Distanzstück zwischen den beiden Mutterhälften erzeugt wird. Die Montage erfolgt an den Flanschbohrungen.

Typ BNFN Doppelmutter mit Vorspannung


Der am häufigsten verwendete Typ, bei dem die Vorspannung durch einen Distanzring zwischen den beiden Kugelgewindemuttern erzeugt wird. Die Montage erfolgt an den Flanschbohrungen.

Typ DKN Doppelmutter mit Vorspannung


Die Vorspannung wird durch ein Distanzstück zwischen den zwei kombinierten Kugelgewindemuttern erzeugt und senkt das Axialspiel in den negativen Bereich (Vorspannung).

Typ BLW mit großer Steigung und Doppelmutter


Hier wird die Vorspannung durch ein Distanzstück zwischen zwei Muttern mit großer Steigung erzeugt, sodass ein Hochgeschwindigkeitsvorschub ohne Umkehrspiel ermöglicht wird.

Standardtyp BNF


Die einfachste Ausführung mit einer einzelnen Kugelgewindemutter. Dieser Typ ist für die Montage an den Flanschbohrungen ausgelegt.

Typ BNF-V


Die einfachste Ausführung mit einer einzelnen Kugelgewindemutter. Dieser Typ ist für die Montage an den Flanschbohrungen ausgelegt.

Typ BNT mit Blockmutter


Dank der Befestigungsbohrungen in der Blockmutter kann dieser Typ ohne Gehäuse direkt an die Anschlusskonstruktion angeschraubt werden.

Kompakter Typ DK


Die kompakteste Ausführung, mit einem Mutterdurchmesser der 70 bis 80% des Durchmessers einer Mutter mit Umlenkrohren beträgt.

Miniaturtyp MDK


Miniaturtyp mit einem Spindeldurchmesser zwischen 4 und 14 mm sowie einer Steigung von 1 bis 5 mm.

Große steigung, Hohe Verfahrgeschwindigkeit typ WHF


Dieser Kugelgewindetrieb für hohe Verfahrgeschwindigkeiten verfügt über einen DN- Wert von 120.000 durch Verwendung einer besonderen Umlenkung.

Typ BLK mit großer Steigung


Beim Typ BLK entspricht die Steigung dem Spindeldurchmesser.

Typ WGF mit großer Steigung


Beim Typ WGF beträgt die Steigung dem 1,5- bis 3-fachen des Spindeldurchmessers.

Typ BLR mit Rotationsmutter und großer Steigung


Bei diesem Typ ist in der Mutter des Kugelgewindetriebs ein zusätzliches Stützlager integriert. Der Typ BLR ist auch als gerollter Kugelgewindetrieb verfügbar.

Hub-Dreh-Module

Typ BNS für lineare und rotatorische Bewegungen


Typ NS für lineare Bewegungen


Gerollte Standard-Kugelgewindetriebe

Typ JPF mit Vorspannung


Bei diesem Typ wird eine konstante Vorspannung durch einen Steigungsversatz in der Mutter erzeugt. Hierdurch wird ein spielfreier Lauf und eine hervorragende Laufruhe realisiert.

Kompakter Typ BTK-V


Ein kompakter Typ mit Flanschmutter und Umlenkrohr. Der Flansch ist oben und unten abgeflacht. Auf diese Weise kann die Einbauhöhe sehr niedrig gestaltet werden.

Miniaturtyp MTF


Miniaturausführung mit Spindeldurchmessern von 6 bis 12 mm und Steigungen von 1 bis 2 mm.

Typ BNT mit Blockmutter


Dank der Befestigungsbohrungen in der Blockmutter kann dieser Typ ohne Gehäuse kompakt in der Maschine installiert werden.

Typ BLK mit großer Steigung


Typ mit Endkappen-Umlenksystem für eine leichtgängige Bewegung bei hohen Geschwindigkeiten. Die Steigung entspricht dem Spindeldurchmesser.

Typ WTF mit großer Steigung


Typ mit Endkappen-Umlenksystem für eine leichtgängige Bewegung bei hohen Geschwindigkeiten.

Typ CNF mit großer Steigung


Durch die Kombination von langer Mutter mit 4-gängiger Spindel und großer Steigung wird eine hohe Lebensdauer erreicht.

Typ BLR mit großer Steigung und Rotationsmutter


Bei diesem Typ ist in der Mutter des Kugelgewindetriebs ein zusätzliches Stützlager integriert. Der Typ BLR ist auch als geschliffener Kugelgewindetrieb verfügbar.

Präzisions-Kugelgewindetriebe (Ohne Endenbearbeitung)

Typ BIF mit Vorspannung


Bei diesem Typ wird die Vorspannung durch einen Steigungsversatz innerhalb der Mutter erzeugt.

Miniaturtyp MDK


Miniaturtyp mit einem Spindeldurchmesser zwischen 4 und 14 mm sowie einer Steigung von 1 bis 5 mm.

Miniaturtyp MBF


Miniaturtyp mit einem Spindeldurchmesser zwischen 4 und 14 mm und einer Steigung von 1 bis 5 mm.

Standardtyp BNF


Die einfachste Ausführung mit einer einzelnen Kugelgewindemutter. Dieser Typ ist für die Montage an den Flanschbohrungen ausgelegt.

Standardmäßige unbearbeitete Spindelenden Gerollter Kugelgewindetrieb

Miniaturtyp MTF


Miniaturausführung mit Spindeldurchmessern von 6 bis 12 mm und Steigungen von 1 bis 2 mm.