製品情報 > ユニバーサルシリーズ
 
   
ユニバーサルシリーズ


US  

US
ユニバーサルシリーズ US

ユニバーサルシリーズ US


アルミベースを使用したバリエーション豊富なアクチュエータです。

■シリーズの特長 [US]


1. 長寿命
最大可搬質量搭載時に、走行寿命20,000kmと、業界トップクラスの長寿命を実現しました。
(US8および一部の仕様においては、走行距離10,000kmとなります。)
また、仕様条件に合わせてLMガイド、ボールねじの走行寿命が算出可能です。

2. 長期メンテナンスフリー
直動案内部には、ボールリテーナ入りLMガイドSHW(US8)、SHS(US12/16/20)を、またボールねじには、適切な量の潤滑油供給を可能にした潤滑装置QZを採用したことで長期メンテナンスフリーを実現しています。
SHW…4方向等荷重かつ幅広レール構造のため、Mc方向のモーメント荷重に対し、非常に優れています。
SHS…世界標準のLMガイドであり、4方向等荷重のため、あらゆる方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)の荷重を負荷できます。

3. 優れた高速性
US8~US20それぞれのボールねじの軸径に対して倍のリードをラインナップし、装置のタクトタイムの短縮や高速動作を実現しています。

4. スマート構造
センサ標準仕様において、アクチュエータ内部にセンサを内蔵しているため、アクチュエータの占有面積を小さくすることができます。
センサオプション仕様においてはアクチュエータ外部への設置となります。
US8:センサ1個(原点用) US12/16/20:センサ3個(原点用、リミット用)

5. お客様での組付けの容易化
テーブルにノック穴を、ベースにノック穴および長穴を標準装備しているため、お客様にて設置/組付けをする際の組立基準となり、容易に作業が可能です。また、ベースの取付け方法において、アクチュエータ上面取付け/下面取付けが選択できます。(US12/16/20のみ)

6. 豊富なラインナップ
100mm~1700mmまで50mmごとのストローク設定で、かつボールねじリードも多数ラインナップしたことにより、お客様の用途に合わせた選択が可能です。



詳細は電動アクチュエータサイトをご覧下さい。



TH / GL-N  

TH / GL-N



ユニバーサルシリーズ GL-N・TH


■シリーズの特長 [GL-N・TH]


1. ボールリテーナ入りLMガイドSSR, SHSを採用
ユニバーサルシリーズは取付姿勢や外力の方向により、水平使用に最適なSSR、縦使用・壁掛け使用に最適なSHSを選択できます。


SSR… ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。
SHS… 4方向等荷重のため、あらゆる方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)の荷重を負荷できます。


2. 駆動方式
・ボールねじ仕様:繰り返し位置決め精度±0.02mm(直結のみ)
用途に合わせたボールねじリードの選択が可能です。
表:各形番によるボールねじリード(転造ボールねじ)



・ベルト仕様:繰り返し位置決め精度±0.08mm
高剛性タイミングベルトを採用しているため、高速性に優れています。ボールねじ仕様よりも、ロングストローク(GL-N: 最大2720mm、TH:最大3600mm)に対応可能です。



3. 軽量・高剛性
アルミ押出し材を使用したベースの断面形状は中空構造になっているため、軽量かつ高剛性です。


4. オプションの充実
カバー、ジャバラ、センサ、ケーブルチェーンをオプションとして用意しています。
また、最新のモータやGL-N, THに適した特性のモータを取付けられるよう、豊富な種類のエンドプレート(モータ取付板、モータブラケット、減速機)も用意しています。
さらに、長期メンテナンスフリーを考慮し、LMガイド、ボールねじに潤滑装置QZを取付けることが可能です。

詳細は電動アクチュエータサイトをご覧下さい。



TY  

TY


ユニバーサルシリーズ TY



軽量・コンパクトなアルミベースとボールリテーナ入りLMガイドを組合わせたベルト駆動方式のアクチュエータです。

■シリーズの特長 [TY]



1. ロングストロークの高速搬送に最適
ベルト駆動方式により、最大4720mmのロングストロークが可能です。
減速機付きACサーボモータ定格回転数(3000min-1)使用時で最高移動速度400mm/sを実現します。


2. 長寿命・長期メンテナンスフリー
ボールリテーナ入りLMガイドを搭載。ボールリテーナ効果により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上するため長寿命、長期メンテナンスフリーを実現します。
潤滑装置QZを標準装着※しています。潤滑装置QZはLMレールの転動面に適切な量の潤滑油を供給します。このため、ボールと転動面の間には油膜が常に形成され、潤滑メンテナンス間隔の大幅な延長を可能にします。


※ TYでは、LMブロック1個に対して片側のみの装着となります。


3. 防塵性に優れたカバーが選択可能
ステンレスカバーの採用により、アクチュエータ内部への異物侵入を防止します。

注) ステンレスカバー付きの場合は、最大ストロークと最高速度が制限されますのでご注意ください。
  ( 最大ストローク:3000mm、最高速度:2500mm/s)

4. オプションの充実
幅寸法を抑えたアルミベースにより、軽量・コンパクトな構造になっています。



詳細は電動アクチュエータサイトをご覧下さい。