1. トップ
  2. 製品情報
  3. LMガイドアクチュエータ
  4. ボールリテーナ入り SKR

ボールリテーナ入り SKR

ボールリテーナ入りLMガイドアクチュエータSKR形は、U字形断面形状のアウタレールの内側に、LMブロックとボールねじナットを一体構造としたインナブロックを配置した、コンパクトなアクチュエータです。
さらにLMガイド部、ボールねじ部にボールリテーナを採用することにより、従来のKR形と比べて高速性・低騒音・長期メンテナンスフリー等を実現します。(SKR20、26形はLMガイド部のみにボールリテーナを採用し、ボールねじ部には潤滑装置QZが装着されています)

種類

特長タグをハイライトする

  • 長期メンテナンスフリー
  • 高剛性
  • 高精度
  • 4方向等荷重形
  • 高速
  • 省スペース
コンパクト SKR20
  • 長期メンテナンスフリー
  • 高剛性
  • 高精度
  • 高速
  • 省スペース
  • 4方向等荷重形
コンパクト SKR26
  • 長期メンテナンスフリー
  • 高剛性
  • 高精度
  • 高速
  • 省スペース
  • 4方向等荷重形
コンパクト SKR33
  • 長期メンテナンスフリー
  • 高剛性
  • 高精度
  • 高速
  • 省スペース
  • 4方向等荷重形
コンパクト SKR46
  • 長期メンテナンスフリー
  • 高剛性
  • 高精度
  • 高速
  • 省スペース
  • 4方向等荷重形
コンパクト SKR55
  • 長期メンテナンスフリー
  • 高剛性
  • 高精度
  • 高速
  • 省スペース
  • 4方向等荷重形
コンパクト SKR65
  • 長期メンテナンスフリー
  • 高剛性
  • 高精度
  • 高速
  • 省スペース
  • 4方向等荷重形

特長

構造と特長

ボールリテーナ入りLMガイドアクチュエータSKR形は、U字形断面形状のアウタレールの内側に、LMブロックとボールねじナットを一体構造としたインナブロックを配置した、コンパクトなアクチュエータです。
さらにLMガイド部、ボールねじ部にボールリテーナを採用することにより、従来のKR形と比べて高速性・低騒音・長期メンテナンスフリー等を実現します。(SKR20、26形はLMガイド部のみにボールリテーナを採用し、ボールねじ部には潤滑装置QZが装着されています)

4方向等荷重

インナブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)の荷重に対して同一定格荷重となるように、各ボール列を接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能です。

高剛性

U字形断面形状のアウタレールの採用により、モーメントやねじりに対しての剛性が向上しました。

表1  アウタレール断面特性

呼び形番

lX[mm4]

lY[mm4]

質量[kg/m]

SKR20

6.0×103

6.14×104

2.6

SKR26

1.66×104

1.48×105

3.9

SKR33

5.35×104

3.52×105

6.1

SKR46

2.05×105

1.45×106

12.6

SKR55

2.07×105

2.09×106

13.2

SKR65

4.51×105

5.73×106

22.1

lX=X軸まわりの断面2次モーメント
lY=Y軸まわりの断面2次モーメント

高精度

直線案内部は、予圧を与えても軽く動く4列サーキュラーアーク溝のため、すきまがなく高剛性の案内が得られます。また、負荷の変動による摩擦抵抗の変化は最小に抑えられ、高精度送りを実現します。各種装置に精密級の位置決め性能を提供することで、高精度化・高品質化に大きく貢献しています。

省スペース

インナブロック両側面にLMガイド案内部、インナブロック中央部にボールねじナットを一体構造することにより、最小のスペースで高剛性、高精度のアクチュエータ機能が得られました。

リテーナ効果

高速性

SKR形は、ボールリテーナの採用により最新の高速回転ACサーボモータ(6000min-1 )に対応でき、総ボールのKR形より高速動作が可能です。
さらに高速送りを実現するため、SKR33/55/65形ではリードバリエーションを増やし、KR形では実現できなかったハイリードをラインナップしています。

呼び形番

リード

SKR

KR

33

6,10,20

6,10

55

20,30,40

20

65

20,25,30,50

25

優れた滑動性

SKR形は、ボールリテーナの採用によりボール同士の相互摩擦を解消し、トルク特性が大きく向上しました。これによりトルク変動が小さくなり、優れた滑動性を得ることができます。

項 目

内 容

軸径/リード

Ø13/10mm

軸回転数

60min-1

低騒音・好音質

SKR形は、LMガイド部とボールねじ部(SKR20/26除く)にボールリテーナを採用し、ボール同士の衝突音が解消されました。これにより低騒音・好音質を実現しました。

長期メンテナンスフリー

SKR形は、ボールリテーナの効果によりグリースの保持能力が向上し、長期メンテナンスフリーを実現します。

長寿命-3倍

SKR形は、総ボールのKR形よりLMガイド部・ボールねじ部の基本動定格荷重が大きくなるため長寿命です。
定格寿命は下記の計算式により算出できます。

LMガイド部

L10=(C/P)3×50

   L10:定格寿命

   C :基本動定格荷重

   P :負荷荷重



(km)

(N)

(N)

ボールねじ部

L10=(Ca/Fa)3×106

   L10:定格寿命

   Ca: 基本動定格荷重

   Fa: 負荷軸方向荷重



(rev)

(N)

(N)

上記計算式より、LMガイド部・ボールねじ部ともに基本動定格荷重が大きいほど長寿命となります。

表2  SKR形とKR形の基本動定格荷重比較
単位:N

基本動定格荷重

SKR
20

KR

20

SKR
26

KR

26

SKR
33

KR

33

SKR
46

KR

46

SKR
55

KR

55

SKR
65

KR

65

LMガイド部

C

ロングタイプブロック

6010

3590

13000

7240

17000

11600

39500

27400

55400

38100

74400

50900

ショートタイプブロック

̶

̶

̶

̶

11300

4900

28400

14000

̶

̶

̶

̶

ボールねじ部 Ca

660

660

2350

2350

2700

1760

4240

3040

10900

3620

12000

5680

注) SKR20/26はLMガイド部のみボールリテーナ入りです。

シール

SKR形は、防塵のため標準でエンドシール・サイドシールが取付けられています。

表3 にインナブロック1個あたり(ガイド部)のころがり抵抗値とシール抵抗値を示します。

表3  最大抵抗値
単位:N

呼び形番

ころがり抵抗値

シール抵抗値

合計

SKR20

4.0

0.8

4.8

SKR26

4.5

1.2

5.7

SKR33

3.0

1.7

4.7

SKR46

6.0

2.1

8.1

SKR55

14.0

3.8

17.8

SKR65

20.0

4.1

24.1