総ボールタイプ KR

LMガイドアクチュエータKR形は、高剛性なU字形断面形状のアウタレールと、両側面にLMガイド部、中央にボールねじ部を一体構造としたインナブロックにより、最小のスペースで、高剛性、高精度なアクチュエータ機能をもっています。
また、ハウジングA/Bがサポートユニット、インナブロックがテーブルの役目も兼ねているので設計および組立ての工数を大幅に削減することが可能となり、トータルコストの低減に寄与します。

種類

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

特長タグをハイライトする

  • 高剛性
  • 高精度
  • 4方向等荷重形
  • 省スペース
コンパクト KR15
  • 高剛性
  • 高精度
  • 省スペース
  • 4方向等荷重形
コンパクト KR20
  • 高剛性
  • 高精度
  • 省スペース
  • 4方向等荷重形
コンパクト KR26
  • 高剛性
  • 高精度
  • 省スペース
  • 4方向等荷重形
コンパクト KR30H
  • 高剛性
  • 高精度
  • 省スペース
  • 4方向等荷重形
コンパクト KR33
  • 高剛性
  • 高精度
  • 省スペース
  • 4方向等荷重形
コンパクト KR45H
  • 高剛性
  • 高精度
  • 省スペース
  • 4方向等荷重形
コンパクト KR46
  • 高剛性
  • 高精度
  • 省スペース
  • 4方向等荷重形
コンパクト KR55
  • 高剛性
  • 高精度
  • 省スペース
  • 4方向等荷重形
コンパクト KR65
  • 高剛性
  • 高精度
  • 省スペース
  • 4方向等荷重形

特長

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

構造と特長

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

LMガイドアクチュエータKR形は、高剛性なU字形断面形状のアウタレールと、両側面にLMガイド部、中央にボールねじ部を一体構造としたインナブロックにより、最小のスペースで、高剛性、高精度なアクチュエータ機能をもっています。
また、ハウジングA/Bがサポートユニット、インナブロックがテーブルの役目も兼ねているので設計および組立ての工数を大幅に削減することが可能となり、トータルコストの低減に寄与します。

4方向等荷重

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

インナブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)の荷重に対して同一定格荷重となるように、各ボール列を接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能です。

高剛性

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

U字形断面形状のアウタレールの採用により、モーメントやねじりに対しての剛性が向上しました。

表1  アウタレール断面特性

呼び形番

IX[mm4]

IY[mm4]

質量[kg/m]

KR15

9.08 × 102

1.42 × 104

1.04

KR20

6.1 × 103

6.2 × 104

2.6

KR26

1.7 × 104

1.5 × 105

3.9

KR30H

2.7 × 104

2.8 × 105

5.0

KR33

6.2 × 104

3.8 × 105

6.6

KR45H

8.4 × 104

8.9 × 105

9.0

KR46

2.4 × 105

1.5 × 106

12.6

KR55

2.2 × 105

2.3 × 106

15.0

KR65

4.6 × 105

5.9 × 106

23.1

lX =X軸まわりの断面2次モーメント
lY=Y軸まわりの断面2次モーメント

高精度

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

直線案内部は、予圧を与えても軽く動く4列サーキュラーアーク溝のため、すきまがなく高剛性の案内が得られます。また、負荷の変動による摩擦抵抗の変化は最小に抑えられ、高精度送りを実現します。各種装置に精密級の位置決め性能を提供することで、高精度化・高品質化に大きく貢献しています。

省スペース

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

両側面にLMガイド部、中央にボールねじ部を一体構造としたインナブロックにより、最小のスペースで高剛性、高精度のアクチュエータ機能をもたせました。

シール

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

KR形は、防塵のため標準でエンドシール・サイドシールが取付けられています。

表2 にインナブロック1個あたり(ガイド部)のころがり抵抗値とシール抵抗値を示します。

表2  最大抵抗値
単位:N

呼び形番

ころがり抵抗値

シール抵抗値

合計

KR15

0.2

0.7

0.9

KR20

0.5

0.7

1.2

KR26

0.6

0.8

1.4

KR30H

1.5

2.0

3.5

KR33

1.5

1.9

3.4

KR45H

2.5

2.6

5.1

KR46

2.5

2.5

5

KR55

5.0

3.8

8.8

KR65

6.0

4.1

10.1

注) ころがり抵抗値は潤滑剤なしの場合の値とします。