ボールリテーナ入り精密ボールねじ
ボールリテーナ入りボールねじは、ボールリテーナの採用により、ボール同士の衝突や相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上しました。このため、低騒音でトルク変動が小さく、長期メンテナンスフリーが実現しました。
また、理想的なボール循環構造、循環部の強度向上およびボールリテーナの採用により、高速性に優れています。
種類
特長タグをハイライトする
- 長期メンテナンスフリー
- コンパクト
- 高速
- 高負荷(ボールねじ)
- ISO規格寸法準拠
- 大リード
- 予圧
- 無予圧
- オフセット予圧
- リターンパイプ式
- リターンピース式
- エンドキャップ式
- ダブルナット
- プレス機用
- 精密(位置決め)
- ダブルナット予圧
- 精密(位置決め)
- 長期メンテナンスフリー
- 予圧
- オフセット予圧
- 高速
- リターンパイプ式
- リターンピース式
ねじ軸径ø : 16,20,25,28,32,36,40,45,50
- 精密(位置決め)
- 長期メンテナンスフリー
- 大リード
- 予圧
- オフセット予圧
- 高速
- エンドキャップ式
ねじ軸径ø : 15,16,20,25,32,36,40,50,55
- 精密(位置決め)
- 長期メンテナンスフリー
- ISO規格寸法準拠
- 予圧
- ダブルナット予圧
- 高速
- コンパクト
- ダブルナット
ねじ軸径ø : 31,32,36,38,40,45,50,55,63
- 精密(位置決め)
- 長期メンテナンスフリー
- ISO規格寸法準拠
- 大リード
- 予圧
- 無予圧
- 高速
- コンパクト
ねじ軸径ø : 10,12,14,15,16,20,25,28,31,32,36,38,40,45,50
- 精密(位置決め)
- 長期メンテナンスフリー
- 高負荷(ボールねじ)
- 無予圧
- 高速
ねじ軸径ø : 50,63,80
- 精密(位置決め)
- 長期メンテナンスフリー
- 高負荷(ボールねじ)
- 無予圧
- 高速
ねじ軸径ø : 63,80,100,120,140
- 精密(位置決め)
- 長期メンテナンスフリー
- 高負荷(ボールねじ)
- 無予圧
- 高速
- リターンピース式
ねじ軸径ø : 32,36,40,50,63
- 精密(位置決め)
- 長期メンテナンスフリー
- 高負荷(ボールねじ)
- 無予圧
- 高速
- リターンパイプ式
- プレス機用
ねじ軸径ø : 40,63,80,100,120,140
- 精密(位置決め)
- 長期メンテナンスフリー
- 高負荷(ボールねじ)
- 大リード
- 無予圧
- 高速
- エンドキャップ式
ねじ軸径ø : 63,80,100,120
特長
構造と特長
ボールリテーナ入りボールねじは、ボールリテーナの採用により、ボール同士の衝突や相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上しました。このため、低騒音でトルク変動が小さく、長期メンテナンスフリーが実現しました。
また、理想的なボール循環構造、循環部の強度向上およびボールリテーナの採用により、高速性に優れています。
ボールリテーナ効果
低騒音・好音質
ボールリテーナによりボール同士の衝突音がなくなりました。さらに、ボールは接線方向にすくい上げられるため、ボールの循環による衝突音が解消されました。
長期メンテナンスフリー
ボール同士の相互摩擦がなく、またグリースポケットによりグリースが保持されるため、長期メンテナンスフリー(長期間給脂不要)を実現します。
滑らかな動作
ボールリテーナによりボール同士の相互摩擦がなくなり、トルクの変動が小さくなったため、滑らかな回転運動が得られます。
低騒音
●騒音レベルデータ
ボールリテーナ入りボールねじは、ボール同士の衝突による金属音がないため低騒音です。
■騒音測定
項 目 |
内 容 |
---|---|
試料 |
ボールリテーナ入りボールねじ HBN3210-5 従来品 BNF3210-5 |
ストローク |
600mm |
潤滑 |
グリース潤滑(極圧添加剤入りリチウム系グリース) |
長期メンテナンスフリー
●高速性・負荷耐久性
高速対応のボール循環方式とボールリテーナ効果により、高速性、負荷耐久性に優れています。
■高速耐久試験
項 目 |
内 容 |
---|---|
試料 |
ボールリテーナ入り高速ボールねじ SDA3110V-5 |
速度 |
5000(min-1)(DN値※:16万) |
ストローク |
500mm |
潤滑剤 |
THK AFJグリース |
封入量 |
4cm3(500km毎給油) |
負荷荷重 |
1.27kN |
加速度 |
0.5G |
※ DN値:ボール中心径×毎分回転数
[試験結果]
6000km走行で問題なし
■負荷耐久試験
項 目 |
内 容 |
---|---|
試料 |
ボールリテーナ入り高速ボールねじ SBN5016V-5 |
速度 |
1500(min-1)(DN値※:7.9万) |
ストローク |
400mm |
潤滑剤 |
THK AFGグリース |
封入量 |
57.7cm3(100km毎給油) |
負荷荷重 |
36.1kN(0.38Ca) |
加速度 |
0.5G |
[試験結果]
計算寿命走行で問題なし
滑らかな動作
●低トルク変動
ボールリテーナ効果により、従来品に比べ滑らかな回転運動が得られるため、トルクの変動が小さくなります。
項 目 |
内 容 |
---|---|
軸径/リード |
25/5mm |
軸回転数 |
100min-1 |
HBN-V/HBN-K(KA)/HBN形、SBKH形の組付例
HBN-V/HBN-K(KA)/HBN形、SBKH形を高負荷で使用する場合、ボールの負荷バランスを考慮し、ナットフランジ側と固定側サポートユニットを荷重負荷方向に対し下記のように配置してください。また、ボルトに引張り荷重が作用しないようにご使用ください。下記以外で使用される場合はTHKにお問い合わせください。