製品情報
>
精密リニアパック
>
精密リニアパック
>
ER513+80L
ER513+80L
[DXFデータ]
[詳細仕様]
基本定格荷重
質量
動定格
C
静定格
C
0
インナ
アウタ
レール
N
N
g
g/m
54.9
72.5
2.4
166
標準材質仕様
標準封入グリース
ステンレス
無し
総合解説
選定のポイント
選定フローチャート
直動システムの形式と特長
定格荷重
寿命計算式
剛性
摩擦係数
精度
潤滑
安全設計
精密リニアパックの特長
構造と特長
構造と特長 ER形は、ステンレス鋼板を精密成形し、熱処理したあとで研削仕上げされたスライドユニットです。アウタレールとインナのV溝間を、ボールが転がり運動してス...
定格荷重と定格寿命
精度規格
ラジアルすきま
取扱い上の注意事項