リニアブッシュ フランジなし LME形/LME-AJ形/LME-OP形
欧州で一般的に使用されている寸法シリーズです。
基本定格荷重 N : 基本動定格荷重 206~7350 / 基本静定格荷重 265~16000
シャフト径 :
5,8,12,16,20,25,30,40,50,60,80
表示項目を選択する
表示したい特長タグをクリックして、表示するボタンを押してください。画面下部に詳細情報が表示されます。
- すべて選択
- すべて選択解除
詳細情報
-
製品の比較がしやすい ハイライト機能
-
何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント① 便利な機能
ポイント② 限定コンテンツ
製品 | コンテンツ |
---|---|
LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
アクチュエータ | 可動部質量 ··· |
オプション対応
防塵
- フエルトシール FLM形
潤滑
- 潤滑
防錆
- 材質、表面処理
- 防塵
表示結果
- 詳細情報
- 寸法図・寸法表
- オプション対応
詳細情報
寸法図・寸法表
寸法表に関する注意事項
- 注) LME60形以下のリニアブッシュは、合成樹脂のリテーナが組込まれているため、80℃をこえる場合の使用は避けてください。 使用温度が80℃をこえるときは、金属製リテーナを組込んだものを、呼び形番末尾にAの記号をつけてご指定ください。
シール付きが必要な場合はご指示ください。(ただし、シールの耐熱温度は80℃とします。)
すきま調整形(-AJ)と開放形(-OP)の内接円径と外径の精度および偏心は、分割前の値を示します。 - 注) 金属製リテーナの場合は、下記のリニアブッシュ形状となります。
リニアブッシュの1軸1個ではモーメント負荷を避け、1軸2個以上使用し、各ブッシュの取付間距離は大きくとるようにしてください。
油穴が必要な場合は、形番の最後に記号OHをつけることによりご指定が可能です。
詳細についてはTHKにお問い合わせください。
ポイント① 便利な機能
-
製品の比較がしやすい ハイライト機能
-
何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント② 限定コンテンツ
製品 | コンテンツ |
---|---|
LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
アクチュエータ | 可動部質量 ··· |
オプション対応
詳細情報をツールで確認
詳細を確認したい項目のアイコンをクリックしてください。ご利用には会員登録およびログインが必要です。
(「Designerは旧 最適品選定ツールです)
2D/3D CADのダウンロードはアイコンをクリック後、CADフォーマットから選択いただけます。
呼び形番 | Designer* | 寿命計算* | CAD ダウンロード* | カタログ ダウンロード | 取扱説明書 ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
LME 5 | |||||
LME 5-AJ | |||||
LME 8 | |||||
LME 8-AJ | |||||
LME 12 | |||||
LME 12-AJ | |||||
LME 16 | |||||
LME 16-AJ | |||||
LME 16-OP | |||||
LME 20 | |||||
LME 20-AJ | |||||
LME 20-OP | |||||
LME 25 | |||||
LME 25-AJ | |||||
LME 25-OP | |||||
LME 30 | |||||
LME 30-AJ | |||||
LME 30-OP | |||||
LME 40 | |||||
LME 40-AJ | |||||
LME 40-OP | |||||
LME 50 | |||||
LME 50-AJ | |||||
LME 50-OP | |||||
LME 60 | |||||
LME 60-AJ | |||||
LME 60-OP | |||||
LME 80GA | |||||
LME 80GA-AJ | |||||
LME 80GA-OP |
*印はゲスト会員はご利用いただけません。