総ボールタイプLMガイド Rガイド HCR形

回転ベアリングよりも大きな円弧運動が得られるLMガイド

  • 円弧
  • 4方向等荷重形
  • Rガイド

サイズ : 12,15,25,35,45,65

種類

特長タグをハイライトする

  • フランジ
  • ボルト取付方向(上)
HCR形
  • フランジ
  • ボルト取付方向(上)

基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 4.7~141 / 基本静定格荷重 8.53~215
サイズ : 12,15,25,35,45,65

特長

構造と特長

LMレールとLMブロックに精密研削加工された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。
高精度な円弧運動が得られるRガイドは、高い実績を誇る4方向等荷重形LMガイドHSR形を基本構造として、新しい発想で開発された製品です。

自由な設計

LMブロック個数分の個々の動作が可能で、荷重点にLMブロックを配置すれば無駄のない構造設計になります。

組立時間の短縮

すべり案内やカムフォロアを使用した円弧運動に比べて、クリアランスのない高精度な運動が得られます。LMレールとLMブロックをボルトで取付けるだけなので組立てが簡単です。

5m以上の円弧運動が可能

旋回ベアリングでは不可能な5m以上の円弧運動が可能です。
またこのような円弧運動をする装置の組立、解体、再組立が容易に行えます。

あらゆる方向の荷重を負荷

HSR形を基本構造としているため、あらゆる方向の荷重が負荷できます。

形番ごとの詳細情報

寸法図・寸法表

THK オンラインサービス
会員限定コンテンツ

こちらのコンテンツは
会員登録後ご利用いただけます。

ログイン/新規登録 THK オンラインサービスの詳細はこちら

ポイント① 便利な機能

  • 製品の比較がしやすい ハイライト機能
  • 何度でも見返せる お気に入り機能

ポイント② 限定コンテンツ

製品 コンテンツ
LMガイド LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ···
ボールねじ 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ···
アクチュエータ 可動部質量 ···