カムフォロア CF形 CF-AB形
スタッド両端部に六角穴が設けられており、その奥に給脂用グリースニップルが取付けられています。そのため、両方向からの取付け及び給脂が可能です。
基本定格荷重(kN) ケージ付き:基本動定格荷重 7.87~45.4 / 基本静定格荷重 9.79~87.6
基本定格荷重(kN) 総ころ:基本動定格荷重 13.4~67.6 / 基本静定格荷重 19.8~145
対応スタッド径(mm) :
12,16,18,20,24,30
表示項目を選択する
表示したい特長タグをクリックして、表示するボタンを押してください。画面下部に詳細情報が表示されます。
- すべて選択
- すべて選択解除
詳細情報
-
製品の比較がしやすい ハイライト機能
-
何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント① 便利な機能
ポイント② 限定コンテンツ
製品 | コンテンツ |
---|---|
LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
アクチュエータ | 可動部質量 ··· |
オプション対応
防塵
- シールの有無
潤滑
- グリースニップル
防錆
- 材質の種類
その他
- 付属部品
- ころの案内方式
- 外輪外径面の形状
表示結果
- 詳細情報
- 寸法図・寸法表
- オプション対応
詳細情報
寸法図・寸法表
寸法表に関する注意事項
- 注) 精度規格については各形番の詳細情報「精度規格」をご参照ください。
- 注) ※はシールなし、グリース潤滑に適用します。油潤滑の場合はこの値の130%まで、シール付きの場合はこの値の70%まで許容できます。
オプション仕様 | 記号 | |
---|---|---|
ころの 案内方式 |
ケージ付き | 無記号 |
総ころ | V | |
材質 | 炭素鋼 | 無記号 |
ステンレス鋼 | M | |
シール | シールなし | 無記号 |
シール付き | UU | |
外輪形状 | 円筒外輪 | 無記号 |
球面外輪 | R |
呼び形番の構成例
注) 付属部品についてはオプション:付属部品をご参照下さい。
ポイント① 便利な機能
-
製品の比較がしやすい ハイライト機能
-
何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント② 限定コンテンツ
製品 | コンテンツ |
---|---|
LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
アクチュエータ | 可動部質量 ··· |
オプション対応
詳細情報をツールで確認
詳細を確認したい項目のアイコンをクリックしてください。ご利用には会員登録およびログインが必要です。
(「Designerは旧 最適品選定ツールです)
2D/3D CADのダウンロードはアイコンをクリック後、CADフォーマットから選択いただけます。