軸端末完成品精密ボールねじ BNK BNK25 BNK 2520
ねじ軸径ø 4~25mm、リード1~20mmを標準化したボールねじです。
DN値:70000
ねじ軸径ø :
25
表示項目を選択する
表示したい特長タグをクリックして、表示するボタンを押してください。画面下部に詳細情報が表示されます。
- すべて選択
- すべて選択解除
詳細情報
-
製品の比較がしやすい ハイライト機能
-
何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント① 便利な機能
ポイント② 限定コンテンツ
製品 | コンテンツ |
---|---|
LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
アクチュエータ | 可動部質量 ··· |
オプション対応
防塵
- ボールねじ用防塵シール ラビリンスシール
- ボールねじ用防塵シール ブラシシール
- ワイパーリング
- キャンバスシール
- 薄膜シール
- ボールねじ用 防塵カバー
潤滑
- 潤滑装置 QZ
防錆
- 表面処理
その他
- オプション 取付後寸法
- 軸端末の追加工
表示結果
- 詳細情報
- 寸法図・寸法表
- オプション対応
詳細情報
寸法図・寸法表
寸法表に関する注意事項
- 注) C5精度につきましては、GTすきまも標準化しています。
ポイント① 便利な機能
-
製品の比較がしやすい ハイライト機能
-
何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント② 限定コンテンツ
製品 | コンテンツ |
---|---|
LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
アクチュエータ | 可動部質量 ··· |
オプション対応
詳細情報をツールで確認
詳細を確認したい項目のアイコンをクリックしてください。ご利用には会員登録およびログインが必要です。
(「Designerは旧 最適品選定ツールです)
2D/3D CADのダウンロードはアイコンをクリック後、CADフォーマットから選択いただけます。
呼び形番 | Designer* | 寿命計算* | CAD ダウンロード* | カタログ ダウンロード | 取扱説明書 ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
BNK 2520-3.6G0+751LC5Y | |||||
BNK 2520-3.6G2+751LC7Y | |||||
BNK 2520-3.6G0+851LC5Y | |||||
BNK 2520-3.6G2+851LC7Y | |||||
BNK 2520-3.6G0+1051LC5Y | |||||
BNK 2520-3.6G2+1051LC7Y | |||||
BNK 2520-3.6G0+1251LC5Y | |||||
BNK 2520-3.6G2+1251LC7Y | |||||
BNK 2520-3.6G0+1451LC5Y | |||||
BNK 2520-3.6G2+1451LC7Y | |||||
BNK 2520-3.6G0+1651LC5Y | |||||
BNK 2520-3.6G2+1651LC7Y | |||||
BNK 2520-3.6G0+1851LC5Y | |||||
BNK 2520-3.6G2+1851LC7Y |
*印はゲスト会員はご利用いただけません。