ローラーフォロア 分離形 NAST形/RNAST形 NAST-ZZ形
NAST形の内輪両側に側板を組合わせてラビリンスシールを形成させた、分離形のベアリングです。
(シール付はNAST-ZZUU形)
基本定格荷重(kN) :基本動定格荷重 4.12〜38.7 / 基本静定格荷重 4.55〜71.8
対応内径(mm) :
6,8,10,12,15,17,20,25,30,35,40,45,50
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
- シールの有無
防錆
- 材質の種類
その他
- ころの案内方式
- 外輪外径面の形状
表示結果
- 詳細情報
- 寸法図・寸法表
- オプション対応
詳細情報
寸法図・寸法表
寸法表に関する注意事項
- 注1) ○:NAST45ZZ形は炭素鋼のみ対応します。
- 注2) ※はシールなし、グリース潤滑に適用します。油潤滑の場合はこの値の130%まで、シール付きの場合はこの値の70%まで許容できます。
精度規格については各形番の詳細情報「精度規格」をご参照ください。
オプション仕様 | 記号 | |
---|---|---|
材質 | 炭素鋼 | 無記号 |
ステンレス鋼 | M | |
ころの 案内方式 |
ケージ付 | 無記号 |
シール | シール無 | 無記号 |
シール付 | UU | |
外輪形状 | 円筒外輪 | 無記号 |
球面外輪 | R |
呼び形番の構成例
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
詳細情報をツールで確認
詳細を確認したい項目のアイコンをクリックしてください。ご利用には会員登録およびログインが必要です。
(「Designerは旧 最適品選定ツールです)
2D/3D CADのダウンロードはアイコンをクリック後、CADフォーマットから選択いただけます。
呼び形番 | Designer* | 寿命計算* | CAD ダウンロード* | カタログ ダウンロード | 取扱説明書 ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
NAST 6ZZ | |||||
NAST 6ZZR | |||||
NAST 8ZZ | |||||
NAST 8ZZR | |||||
NAST 10ZZ | |||||
NAST 10ZZR | |||||
NAST 12ZZ | |||||
NAST 12ZZR | |||||
NAST 15ZZ | |||||
NAST 15ZZR | |||||
NAST 17ZZ | |||||
NAST 17ZZR | |||||
NAST 20ZZ | |||||
NAST 20ZZR | |||||
NAST 25ZZ | |||||
NAST 25ZZR | |||||
NAST 30ZZ | |||||
NAST 30ZZR | |||||
NAST 35ZZ | |||||
NAST 35ZZR | |||||
NAST 40ZZ | |||||
NAST 40ZZR | |||||
NAST 45ZZ | |||||
NAST 45ZZR | |||||
NAST 50ZZ | |||||
NAST 50ZZR |
*印はゲスト会員はご利用いただけません。