ローラーフォロア 分離形 NAST形/RNAST形 RNAST形
NAST形の内輪なしタイプです。
基本定格荷重(kN) :基本動定格荷重 2.74〜38.7 / 基本静定格荷重 2.39〜71.8
対応内径(mm) :
5,6,8,10,12,15,17,20,25,30,35,40,45,50
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
- シールの有無
防錆
- 材質の種類
その他
- ころの案内方式
- 外輪外径面の形状
表示結果
- 詳細情報
- 寸法図・寸法表
- オプション対応
詳細情報
寸法図・寸法表
寸法表に関する注意事項
- 注1) ○:RNAST45形は炭素鋼のみ対応します。
- 注2) ※はグリース潤滑に適用します。油潤滑の場合はこの値の130%まで許容できます。
精度規格については各形番の詳細情報「精度規格」をご参照ください。
オプション仕様 | 記号 | |
---|---|---|
材質 | 炭素鋼 | 無記号 |
ステンレス鋼 | M | |
ころの 案内方式 |
ケージ付 | 無記号 |
シール | シール無 | 無記号 |
外輪形状 | 円筒外輪 | 無記号 |
球面外輪 | R |
呼び形番の構成例
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
詳細情報をツールで確認
詳細を確認したい項目のアイコンをクリックしてください。ご利用には会員登録およびログインが必要です。
(「Designerは旧 最適品選定ツールです)
2D/3D CADのダウンロードはアイコンをクリック後、CADフォーマットから選択いただけます。
呼び形番 | Designer* | 寿命計算* | CAD ダウンロード* | カタログ ダウンロード | 取扱説明書 ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
RNAST 5 | |||||
RNAST 5R | |||||
RNAST 6 | |||||
RNAST 6R | |||||
RNAST 8 | |||||
RNAST 8R | |||||
RNAST 10 | |||||
RNAST 10R | |||||
RNAST 12 | |||||
RNAST 12R | |||||
RNAST 15 | |||||
RNAST 15R | |||||
RNAST 17 | |||||
RNAST 17R | |||||
RNAST 20 | |||||
RNAST 20R | |||||
RNAST 25 | |||||
RNAST 25R | |||||
RNAST 30 | |||||
RNAST 30R | |||||
RNAST 35 | |||||
RNAST 35R | |||||
RNAST 40 | |||||
RNAST 40R | |||||
RNAST 45 | |||||
RNAST 45R | |||||
RNAST 50 | |||||
RNAST 50R |
*印はゲスト会員はご利用いただけません。