1. トップ
  2. 製品情報
  3. ボールスプライン
  4. リテーナ入り高トルク形ボールスプライン

リテーナ入り高トルク形ボールスプライン

THKの技術とノウハウを結集したリテーナ技術を、ボールスプラインへ展開しました。
ボールリテーナの採用により、整列循環運動を保持し高速対応を可能としました。
ボール同士の衝突や相互摩擦をなくし、低騒音、好音質、低発塵を実現。グリース保持力の向上により、長期にわたるメンテナンスフリーも実現しています。
高トルク形の構造を採用することでナットのねじり剛性が確保されています。また、スプライン軸の形状を円形に近似させることで、軸剛性も向上しています。

種類

特長タグをハイライトする

  • 長期メンテナンスフリー
  • 高トルク形
  • フランジタイプ
  • 円筒タイプ
  • 中実スプライン軸
  • 中空スプライン軸
高トルク形 SLS形
  • 長期メンテナンスフリー
  • 高トルク形
  • 円筒タイプ
  • 中実スプライン軸
  • 中空スプライン軸

スプライン軸径ø : 25,30,40,50,60,70,80,100

高トルク形 SLF形
  • 長期メンテナンスフリー
  • 高トルク形
  • フランジタイプ
  • 中実スプライン軸
  • 中空スプライン軸

スプライン軸径ø : 25,30,40,50,60,70,80,100

特長

構造と特長

THKの技術とノウハウを結集したリテーナ技術を、ボールスプラインへ展開しました。
ボールリテーナの採用により、整列循環運動を保持し高速対応を可能としました。
ボール同士の衝突や相互摩擦をなくし、低騒音、好音質、低発塵を実現。グリース保持力の向上により、長期にわたるメンテナンスフリーも実現しています。
高トルク形の構造を採用することでナットのねじり剛性が確保されています。また、スプライン軸の形状を円形に近似させることで、軸剛性も向上しています。

高速対応

ボールリテーナの採用により整列循環運動を保持し、高速対応を可能としたため、装置の高タクト化が可能となります。

[条 件]

使用形番

SLS50

試験環境

22~27.5℃

ストローク

1000mm

最高速度

200m/min

加減速度

5G(49m/s2)

負荷荷重

軽予圧(CL)

潤滑剤

THK AFB-LFグリース

[試験結果]
10000km走行で異常なし

スプライン軸の剛性改善

スプライン軸の形状を円形に近づけることで、従来の高トルク形のスプライン軸に対して、ねじれ剛性・曲げ剛性が大幅に向上しています。

単位:mm

呼び軸径 25

LBS

SLS

小径 ød

19.5

21.6

大径 øD0

24.5

25.0

ボール中心径 ødp

25

25.2

低騒音、好音質、低発塵

ボールリテーナの採用により、ボール同士の衝突や相互摩擦をなくし、低騒音、好音質、低発塵を実現しています。

[条 件]

使用形番

SLF50/LBF50

ストローク

600mm

速度

30,50,100,150m/min

測定機器

騒音計


試験機概要

[条 件]

使用形番

SLF50CL+350LP/ LBS50CL+350LP

最高速度

30m/min

加速度

2.84m/s2

ストローク

200mm

空気供給量

1ℓ/200s

潤滑剤

THK AFE-CAグリース

使用機器

パーティクルカウンタ

試験機外観

ball_spline_high_torque_caged_ja_img_f07.jpg

長期メンテナンスフリー

ボールリテーナの採用によるグリース保持能力の大幅な向上により、長期メンテナンスフリーを実現しています。

滑らかな動作(小さい転がり変動)

ボールリテーナと新循環方式の採用により、小さい転がり変動で安定したスムーズな動きを実現しています。

[条 件]

使用形番

SLF50

速度

10mm/sec

負荷荷重

中予圧(CM)

潤滑剤

THK AFB-LFグリース

スプライン軸の種類

精密中実スプライン軸(標準タイプ)
冷間引抜きで成形されたスプライン軸の転動面を精密研削により高精度に加工し、スプラインナットを組合わせます。
特殊スプライン軸
スプライン軸端あるいは中間の径を太くする場合は、スプライン部を特殊加工で製作します。
中空スプライン軸(Kタイプ)
配管・配線・エア抜きあるいは重量軽減等の必要がある場合に、引抜き中空スプライン軸が用意されています。

ハウジング内径公差

スプラインナットとハウジングのはめあいは、一般的には中間ばめとします。ボールスプラインの精度をさほど必要としない場合は、すきまばめとします。

表1 ハウジング内径公差

ハウジング内径公差

一般的な使用条件

H7

すきまをおさえる場合

J6