総ボールタイプ中トルク形ボールスプライン
中トルク形ボールスプラインは、スプライン軸の外周2~3箇所の突起部をそれぞれ左右から挟み込み、無理なく予圧が付与できるように4~6条の負荷ボール列が配置されています。
ボール列は、内部に組込まれた特殊合成樹脂のリテーナにより、整列循環運動するように保持されているので、スプライン軸を抜いてもボールが脱落することはありません。
種類
特長タグをハイライトする
- 軽量
- コンパクト
- 中トルク形
- フランジタイプ
- 円筒タイプ
- 中実スプライン軸
- 中空スプライン軸
- 中トルク形
- 円筒タイプ
- 中実スプライン軸
- 中空スプライン軸
スプライン軸径ø : 4,5,6,8,10,13,16,20,25,30,40,50,60,80,100
- 中トルク形
- フランジタイプ
- 中実スプライン軸
- 中空スプライン軸
スプライン軸径ø : 6,8,10,13,16,20,25,30,40,50
- 中トルク形
- コンパクト
- 円筒タイプ
- 中実スプライン軸
- 中空スプライン軸
スプライン軸径ø : 4,5,6,8,10,13,16,20,25,30
- 中トルク形
- コンパクト
- フランジタイプ
- 中実スプライン軸
- 中空スプライン軸
スプライン軸径ø : 4,5,6,8,10,13,16,20,25,30
- 軽量
- 中トルク形
- コンパクト
- フランジタイプ
- 中実スプライン軸
- 中空スプライン軸
スプライン軸径ø : 5,6,8,10,13,16,20,25,30
- 軽量
- 中トルク形
- コンパクト
- フランジタイプ
- 中実スプライン軸
- 中空スプライン軸
スプライン軸径ø : 5,6,8,10,13,16,20,25,30
特長
構造と特長
中トルク形ボールスプラインは、スプライン軸の外周2~3箇所の突起部をそれぞれ左右から挟み込み、無理なく予圧が付与できるように4~6条の負荷ボール列が配置されています。
ボール列は、内部に組込まれた特殊合成樹脂のリテーナにより、整列循環運動するように保持されているので、スプライン軸を抜いてもボールが脱落することはありません。
大きな負荷容量
ボール転動面はボール曲率にほぼ等しいサーキュラーアーク溝に成形され、しかもアンギュラコンタクト構造のため、ラジアル方向とトルク方向に大きな負荷容量を持っています。
アンギュララッシ“ゼロ”
向い合う2条のボール列は、互いに接触角20°でスプライン軸突起部を挟み込み、予圧を付与したアンギュラコンタクト構造の採用により、回転方向のアンギュララッシをゼロにし、剛性を上げることができます。
高剛性
接触角が大きく適正な予圧を与えることにより、高いトルク剛性・モーメント剛性が得られます。
ボール保持タイプ
リテーナによりスプライン軸からスプラインナットを抜いてもボールは脱落しません。(LT4,5形は除きます)
スプライン軸の種類
精密中実スプライン軸(標準タイプ)
特殊スプライン軸
中空スプライン軸(Kタイプ)
中空スプライン軸(Nタイプ)
ハウジング内径公差
スプラインナットとハウジングのはめあいは、一般的には中間ばめとします。ボールスプラインの精度をさほど必要としない場合は、すきまばめとします。
ハウジング内径公差 |
一般的な使用条件 |
H7 |
---|---|---|
すきまをおさえる場合 |
J6 |