导轨型号 | 负荷方式 | 滑块安装方向 | 防止滚珠(滚子)脱落用保持器 | 球保持器(滚子保持器) | 滚珠 | 4方向等负荷型 | 从上安装 | 无 | 有 |
与LaCS配用 | 可选用紧绷薄钢带/粘接薄钢带 | 防尘罩形式 | 密封垫片阻力值(N) | 各种阻力值的密封垫片 | 有 | 薄钢带 | 软式伸缩护罩 | 7.00 | SS |
LM轨道安装孔专用防尘盖 | 可配用QZ润滑装置 | 润滑方式 | 润滑脂品牌 | 螺纹接口、配管接头型式 | CV5 | 有 | 脂润滑, 油润滑, 其它 | AFA,AFB-LF,AFC,AFE,AFF,AFG,其它,仅防锈油 | A-M6F, B-M6F, C-M6F, LF-A, LF-B, SF-A, SF-B |
预压等级 | 精度等级 | 标准材质规格 | 标准润滑脂 | 标准加脂油嘴 | 普通(无符号), 轻预压(C1), 中预压(C0) | 普通级(无符号), 高级(H), 精密级(P), 超精密级(SP), 超超精密级(UP) | 钢铁系列 | AFB-LF | B-M6F |
标准密封垫片 | 可否变更为对应高温的型号 | 滑块表面处理 | 轨道表面处理 | 带齿条 | UU, SS | 不可配用 | AP-CF, AP-C, AP-HC, 其它 | AP-CF, AP-C, AP-HC, 其它 | 无 |
轨道安装方式 | 导轨制动器 | 最低使用温度 摄氏(°C) | 最低使用温度 华氏(°F) | 最高使用温度 摄氏(°C) | 螺栓固定 | 无 | -15 | 5 | 80 |
最高使用温度 华氏(°F) | 长期免维护 | 可拼接轨道 | 176 | 支持 | 有 |
|