产品详细规格 : LR 2055Z
导轨型号标准材质规格标准润滑脂标准润滑方式一般防尘措施
滚子钢铁系列仅防锈油脂润滑, 油润滑UU

安装部形状安装方法安装夹具精度等级最低使用温度 摄氏 (°C)
螺栓SM, SE, 无超精密级(SP2,4,6,8,10),精密级(P3,6,9,12),高级(H5,H10),普通级(无标记)-15

最低使用温度 华氏(°F)最高使用温度 摄氏(°C)最高使用温度 华氏(°F)
580176

详细数据
尺寸图/尺寸表 sc_a10_010.pdf